Grupos de mercancía
Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma D, ángulo de 45°, cuadrado
K1132_D

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma D,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.Indicación:Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1132_D Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma D, ángulo de 45°, cuadrado 178 kB

Planos

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma D, ángulo de 45°, cuadrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
ADL
máx.
L1SWCADAcc.PrecioPedir
K1132.1406100Dacodado 45° con cuadradoacero10,5M6X120,55,59 A petición
K1132.1408100Dacodado 45° con cuadradoacero10,5M8X120,55,59 A petición
K1132.1408125Dacodado 45° con cuadradoacero10,5M8X1,2520,55,59 A petición
K1132.1410100Dacodado 45° con cuadradoacero11M10X120,55,511 A petición
K1132.1418Dacodado 45° con cuadradoacero11R1/820,55,511 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33