Grupos de mercancía
Racores de lubricación con forma plana según DIN 3404
K1135

Racores de lubricación con forma plana según DIN 3404

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los racores planos de lubricación son adecuados especialmente para lugares de lubricación que requieren un volumen de lubricación grande, ya que debido a su tipo de construcción tienen un alto paso de lubricante. Debido a su construcción estable, los racores planos de lubricación se utilizan preferentemente en máquinas con elevado uso exterior.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1135 Racores de lubricación con forma plana según DIN 3404 168 kB

Planos

Racores de lubricación con forma plana según DIN 3404

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D

D1LL1SWCADAcc.PrecioPedir
K1135.11006100aceroM6x11013,55,511 A petición
K1135.11008100aceroM8x11013,55,511 A petición
K1135.11010100aceroM10x11013,55,511 A petición
K1135.11018aceroG1/81015611 A petición
K1135.11606100aceroM6x11617617 A petición
K1135.11608100aceroM8X11617717 A petición
K1135.11608125aceroM8x1,251617617 A petición
K1135.11610100aceroM10x11617617 A petición
K1135.11610150aceroM10x1,51617617 A petición
K1135.11612150aceroM12x1,51617617 A petición
K1135.11616150aceroM16x1,51618717 A petición
K1135.11618aceroG1/81617617 A petición
K1135.11614aceroG1/41617617 A petición
K1135.21606100acero inoxidableM6X116176,617 A petición
K1135.21608100acero inoxidableM8X11617717 A petición
K1135.21608125acero inoxidableM8x1,251617617 A petición
K1135.21610100acero inoxidableM10x11617617 A petición
K1135.21610150acero inoxidableM10x1,51617617 A petición
K1135.21612150acero inoxidableM12x1,51617617 A petición
K1135.21618acero inoxidableG1/81617617 A petición
K1135.21614acero inoxidableG1/41617617 A petición
K1135.12216150aceroM16x1,52222822 A petición
K1135.12214aceroG1/42222822 A petición
K1135.12238aceroG3/82222822 A petición
K1135.22216150acero inoxidableM16x1,52222822 A petición
K1135.22214acero inoxidableG1/42221,5822 A petición
K1135.22238acero inoxidableG3/82223,5822 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33