HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405
K1134

Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los racores de embudo de lubricación son adecuados para una instalación al ras o empotrada.
Gracias a la forma de embudo, la lubricación requerida también se garantiza en partes de difícil acceso.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: recto
Forma B: ángulo de 45°
Forma C: ángulo de 90°
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1134 Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405 149 kB

Planos (vista completa)

Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405

Racores de lubricación, forma de embudo según DIN 3405, forma A, recta

Más información

Planos

Racores de lubricación, forma de embudo según DIN 3405, forma A, recta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
FormaDLL1SWCADAcc.PrecioPedir
K1134.1106100AAceroHexagonalM06X1967 A petición
K1134.1108100AAceroHexagonalM8x19,56,59 A petición
K1134.1108125AAceroHexagonalM08X1,259,56,59 A petición
K1134.1110100AAceroHexagonalM10x19,56,511 A petición
K1134.1118AAceroHexagonalR1/89,56,511 A petición
K1134.2106100AAcero inoxidableHexagonalM06X1967 A petición
K1134.2108100AAcero inoxidableHexagonalM8x19,56,59 A petición
K1134.2108125AAcero inoxidableHexagonalM08X1,259,56,59 A petición
K1134.2110100AAcero inoxidableHexagonalM10x19,56,511 A petición
K1134.2118AAcero inoxidableHexagonalG1/89,56,511 A petición

Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405, forma B, ángulo de 45°

Más información

Planos

Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405, forma B, ángulo de 45°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
FormaDLL1SWCADAcc.PrecioPedir
K1134.1206100BAceroCuadradoM06X1155,59 A petición
K1134.1208100BAceroCuadradoM8x1155,59 A petición
K1134.1208125BAceroCuadradoM08X1,25155,59 A petición
K1134.1210100BAceroCuadradoM10x1155,511 A petición
K1134.1218BAceroCuadradoR1/8155,511 A petición

Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405, forma C, ángulo de 90°

Más información

Planos

Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405, forma C, ángulo de 90°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
FormaDLL1SWCADAcc.PrecioPedir
K1134.1306100CAceroCuadradoM06X1185,59 A petición
K1134.1308100CAceroCuadradoM8x1185,59 A petición
K1134.1308125CAceroCuadradoM08X1,25185,59 A petición
K1134.1310100CAceroCuadradoM10x1185,511 A petición
K1134.1318CAceroCuadradoR1/8185,511 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33