Grupos de mercancía
Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405, forma B, ángulo de 45°
K1134_B

Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405, forma B,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónVersión:Cincado.Indicación:Los racores de embudo de lubricación son adecuados para una instalación al ras o empotrada.
Gracias a la forma de embudo, la lubricación requerida también se garantiza en partes de difícil acceso.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1134_B Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405, forma B, ángulo de 45° 171 kB

Planos

Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405, forma B, ángulo de 45°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión 2DLL1SWCADAcc.PrecioPedir
K1134.1206100BacerocuadradoM6x1155,59 A petición
K1134.1208100BacerocuadradoM8x1155,59 A petición
K1134.1208125BacerocuadradoM8x1,25155,59 A petición
K1134.1210100BacerocuadradoM10x1155,511 A petición
K1134.1218BacerocuadradoR1/8155,511 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33