Grupos de mercancía
Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405, forma C, ángulo de 90°
K1134_C

Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405, forma C,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónVersión:Cincado.Indicación:Los racores de embudo de lubricación son adecuados para una instalación al ras o empotrada.
Gracias a la forma de embudo, la lubricación requerida también se garantiza en partes de difícil acceso.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1134_C Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405, forma C, ángulo de 90° 158 kB

Planos

Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405, forma C, ángulo de 90°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión 2DLL1SWCADAcc.PrecioPedir
K1134.1306100CacerocuadradoM6x1185,59 A petición
K1134.1308100CacerocuadradoM8x1185,59 A petición
K1134.1308125CacerocuadradoM8x1,25185,59 A petición
K1134.1310100CacerocuadradoM10x1185,511 A petición
K1134.1318CacerocuadradoR1/8185,511 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33