HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tapas para tubos de llenado
K0456

Tapas para tubos de llenado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Junta plana de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Indicación:Resistente a la temperatura hasta 100 °C.A petición:Cubierta en amarillo para gasóleo.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Ventilación
3) Cubierta
4) Filtro de aire
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0456 Tapas para tubos de llenado 152 kB

Planos

Tapas para tubos de llenado

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1CADAcc.PrecioPedir
K0456.6720067,5G23015 A petición
K0456.67602067,5M60x23015 A petición