Grupos de mercancía
Tapas protectoras de racor de lubricación para racor cónico de lubricación
K1133

Tapas protectoras de racor de lubricación para racor cónico de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Polietileno (PE-LLD).Versión:Rojo, verde, amarillo o negro.Indicación:Adecuado para todos los racores cónicos de lubricación según DIN 71412. Protege la cabeza cónica del racor de lubricación de impurezas. Los diferentes colores sirven por ejemplo, para la identificación de intervalos de lubricación.

Temperatura de aplicación: -70 °C hasta +85 °C.

Forma A: sin oreja
Forma B: con oreja
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1133 Tapas protectoras de racor de lubricación para racor cónico de lubricación 219 kB

Planos (vista completa)

Tapas protectoras de racor de lubricación para racor cónico de lubricación

Tapas protectoras para racor de lubricación para racor cónico de lubricación, forma A, sin lengüeta

Más información

Planos

Tapas protectoras para racor de lubricación para racor cónico de lubricación, forma A, sin lengüeta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
CADAcc.PrecioPedir
K1133.911Arojo A petición
K1133.912Averde A petición
K1133.913Aamarillo A petición
K1133.914Anegro A petición

Tapas protectoras para racor de lubricación para racor cónico de lubricación, forma B, con lengüeta

Más información

Planos

Tapas protectoras para racor de lubricación para racor cónico de lubricación, forma B, con lengüeta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
CADAcc.PrecioPedir
K1133.921Brojo A petición
K1133.922Bverde A petición
K1133.923Bamarillo A petición
K1133.924Bnegro A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33