- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1131Tapones con collar y hexágono exterior DIN 910 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Tapones con collar y hexágono exterior para tapar perforaciones con rosca interior cilíndrica.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | K | L | L1 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1131.101010 | 14 | M10X1 | 6 | 8 | 3 | 10 | | | A petición | | K1131.101215 | 17 | M12X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | A petición | | K1131.101415 | 19 | M14X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | A petición | | K1131.101615 | 21 | M16X1,5 | 6 | 12 | 3 | 17 | | | A petición | | K1131.101815 | 23 | M18X1,5 | 8 | 12 | 4 | 17 | | | A petición | | K1131.102015 | 25 | M20X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | A petición | | K1131.102215 | 27 | M22X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | A petición | | K1131.102415 | 29 | M24X1,5 | 9 | 14 | 4 | 22 | | | A petición | | K1131.102615 | 31 | M26X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | A petición | | K1131.102720 | 32 | M27X2 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | A petición | | K1131.103015 | 36 | M30X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | A petición | | K1131.103320 | 39 | M33X2 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | A petición | | K1131.103615 | 42 | M36X1,5 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | A petición | | K1131.104215 | 49 | M42X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | A petición | | K1131.104220 | 49 | M42X2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | A petición | | K1131.104815 | 55 | M48X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | A petición | | K1131.104820 | 55 | M48X2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | A petición | | K1131.10018 | 14 | G1/8 | 6 | 8 | 3 | 10 | | | A petición | | K1131.10014 | 18 | G1/4 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | A petición | | K1131.10038 | 22 | G3/8 | 6 | 12 | 3 | 17 | | | A petición | | K1131.10012 | 26 | G1/2 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | A petición | | K1131.10034 | 32 | G3/4 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | A petición | | K1131.10100 | 39 | G1 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | A petición | | K1131.10114 | 49 | G1 1/4 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | A petición | | K1131.10112 | 55 | G1 1/2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|