Grupos de mercancía
Tapones con hexágono interior con rosca cónica DIN 906
K1129

Tapones con hexágono interior con rosca cónica DIN 906

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4571.

Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tapones con hexágono interior y rosca cónica son adecuados para tapar perforaciones con rosca interior cilíndrica.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1129 Tapones con hexágono interior con rosca cónica DIN 906 197 kB

Planos

Tapones con hexágono interior con rosca cónica DIN 906

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1LSWCADAcc.PrecioPedir
K1129.100810aceroM8x184 A petición
K1129.101010aceroM10X185 A petición
K1129.101215aceroM12X1,5106 A petición
K1129.101415aceroM14X1,5107 A petición
K1129.101615aceroM16X1,5108 A petición
K1129.101015aceroM18X1,5108 A petición
K1129.102015aceroM20X1,51010 A petición
K1129.102215aceroM22X1,51010 A petición
K1129.102415aceroM24X1,51212 A petición
K1129.102615aceroM26X1,51212 A petición
K1129.103015aceroM30X1,51217 A petición
K1129.103615aceroM36X1,51519 A petición
K1129.104215aceroM42X1,51822 A petición
K1129.104815aceroM48X1,52024 A petición
K1129.10018aceroR1/885 A petición
K1129.10014aceroR1/4107 A petición
K1129.10038aceroR3/8108 A petición
K1129.10012aceroR1/21010 A petición
K1129.10034aceroR3/41212 A petición
K1129.10100aceroR11217 A petición
K1129.10114aceroR1 1/41822 A petición
K1129.10112aceroR1 1/22024 A petición
K1129.200810acero inoxidableM8x184 A petición
K1129.201010acero inoxidableM10X185 A petición
K1129.201215acero inoxidableM12X1,5106 A petición
K1129.201415acero inoxidableM14X1,5107 A petición
K1129.201615acero inoxidableM16X1,5108 A petición
K1129.201815acero inoxidableM18X1,5108 A petición
K1129.202015acero inoxidableM20X1,51010 A petición
K1129.202215acero inoxidableM22X1,51010 A petición
K1129.202415acero inoxidableM24X1,51212 A petición
K1129.2001815acero inoxidableR1/885 A petición
K1129.2001415acero inoxidableR1/4107 A petición
K1129.2003815acero inoxidableR3/8108 A petición
K1129.2001215acero inoxidableR1/21010 A petición
K1129.2003415acero inoxidableR3/41212 A petición
K1129.2010015acero inoxidableR11217 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33