DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66. Filtro de aire de poliuretano (espuma PU). Varilla de nivel de aceite de cinc. Junta tórica de goma (NBR).Versión:Carcasa negra. Cubierta roja. Finura de filtro 50 µm. Varilla de nivel de aceite fosfatada.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.A petición:Muescas de marcado mín.-máx.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ventilación Forma B: con ventilación Forma C: con ventilación y filtro de aire
1) Junta tórica 2) Filtro de aire solo con forma C
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.