Grupos de mercancía
Tapones con varilla del nivel de aceite
K0462

Tapones con varilla del nivel de aceite

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.A petición:Muescas de marcado mín.-máx.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ventilación
Forma B: con ventilación
Forma C: con ventilación y filtro de aire

1) Junta tórica
2) Filtro de aire solo con forma C
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0462 Tapones con varilla del nivel de aceite 178 kB

Planos (vista completa)

Tapones con varilla del nivel de aceite

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
K0462.13018A30182314148 A petición
K0462.23018B30182314148 A petición
K0462.33018C30182314148 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33