HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tapones, con varilla del nivel de aceite, forma C, con ventilación y filtro de aire
K0462_C

Tapones, con varilla del nivel de aceite, forma C, con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Indicación:Resistente a la temperatura hasta 100 °C.A petición:Muescas de marcado mín.-máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta tórica
2) Filtro de aire
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0462_C Tapones, con varilla del nivel de aceite, forma C, con ventilación y filtro de aire 134 kB

Planos

Tapones, con varilla del nivel de aceite, forma C, con ventilación y filtro de aire

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDØ de perforación
D1
D2LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
K0462.33018C30182314148 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33