Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida termoplástica 66, cubierta de poliamida 66. Filtro de aire de poliuretano (espuma PU), junta tórica de goma (NBR).Versión:Carcasa negra, cubierta roja. Finura de filtro 50 µm.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ventilación
Forma B: con ventilación
Forma C: con ventilación y filtro de aire

1) Junta tórica
2) Filtro de aire solo con forma C
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0451 Tapones 211 kB

Planos (vista completa)

Tapones

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
K0451.13018A30182314148 A petición
K0451.13020A3020241415,58 A petición
K0451.13026A3026301416,59,5 A petición
K0451.13030A30303414179,5 A petición
K0451.23018B30182314148 A petición
K0451.23020B3020241415,58 A petición
K0451.23026B3026301416,59,5 A petición
K0451.23030B30303414179,5 A petición
K0451.33018C30182314148 A petición
K0451.33020C3020241415,58 A petición
K0451.33026C3026301416,59,5 A petición
K0451.33030C30303414179,5 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33