HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tapones, forma B, con ventilación
K0451_B

Tapones, forma B, con ventilación

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida 66. Junta tórica de goma (NBR).Versión:Carcasa negra, cubierta roja.Indicación:Resistente a la temperatura hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0451_B Tapones, forma B, con ventilación 212 kB

Planos

Tapones, forma B, con ventilación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDØ de perforación
D1
D2LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
K0451.23018B30182314148 A petición
K0451.23020B3020241415,58 A petición
K0451.23026B3026301416,59,5 A petición
K0451.23030B30303414179,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33