Grupos de mercancía
Tapones, forma C, con ventilación y filtro de aire
K0451_C

Tapones, forma C, con ventilación y filtro de aire

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida termoplástica 66, cubierta de poliamida 66. Filtro de aire de poliuretano (espuma PU), junta tórica de goma (NBR).Versión:Carcasa negra, cubierta roja. Finura de filtro 50 µm.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta tórica
2) Filtro de aire
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0451_C Tapones, forma C, con ventilación y filtro de aire 234 kB

Planos

Tapones, forma C, con ventilación y filtro de aire

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
K0451.33018C30182314148 A petición
K0451.33020C3020241415,58 A petición
K0451.33026C3026301416,59,5 A petición
K0451.33030C30303414179,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33