Grupos de mercancía
Tornillos de ventilación con protección contra salpicaduras
K0458

Tornillos de ventilación con protección contra salpicaduras

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Junta plana de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Cubierta
3) Filtro de aire
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0458 Tornillos de ventilación con protección contra salpicaduras 321 kB

Planos

Tornillos de ventilación con protección contra salpicaduras

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1CADAcc.PrecioPedir
K0458.3001430G1/42110 A petición
K0458.3003830G3/82110 A petición
K0458.3001230G1/22110 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33