Grupos de mercancía
Tornillos de ventilación con válvula de retención y varilla del nivel de aceite
K0467

Tornillos de ventilación con válvula de retención y varilla del...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica.
Muelle de compresión de acero inoxidable.
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Elemento de bloqueo y junta plana de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Indicación:Presión de apertura 0,20 – 0,25 bar.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.A petición:Muescas de marcado mín.-máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Elemento de bloqueo
3) Cubierta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0467 Tornillos de ventilación con válvula de retención y varilla del nivel de aceite 227 kB

Planos

Tornillos de ventilación con válvula de retención y varilla del nivel de aceite

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1CADAcc.PrecioPedir
K0467.3003830G3/82110 A petición
K0467.3001230G1/22110 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33