Grupos de mercancía
Tornillos de ventilación con válvula de retención
K0459

Tornillos de ventilación con válvula de retención

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Muelle de compresión de acero inoxidable.
Elemento de bloqueo y junta plana de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Indicación:Presión de apertura 0,20 – 0,25 bar.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Elemento de bloqueo
3) Cubierta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0459 Tornillos de ventilación con válvula de retención 271 kB

Planos

Tornillos de ventilación con válvula de retención

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1CADAcc.PrecioPedir
K0459.3001430G1/42110 A petición
K0459.3003830G3/82110 A petición
K0459.3001230G1/22110 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33