Grupos de mercancía
Tornillos de ventilación con varilla del nivel de aceite
K0465

Tornillos de ventilación con varilla del nivel de aceite

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Indicación:La cubierta extraíble permite limpiar cómodamente el filtro de aire.

Forma A: sin filtro de aire
Forma B: con filtro de aire
Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.A petición:Muescas de marcado mín.-máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Cubierta
2) Filtro de aire solo con forma B
3) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0465 Tornillos de ventilación con varilla del nivel de aceite 149 kB

Planos (vista completa)

Tornillos de ventilación con varilla del nivel de aceite

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1D2D3LL1CADAcc.PrecioPedir
K0465.136038A36G3/82341711 A petición
K0465.141012A41G1/22841812 A petición
K0465.147034A47G3/43351712 A petición
K0465.152100A52G13852012 A petición
K0465.163114A63G1 1/44952313 A petición
K0465.163112A63G1 1/25552313,5 A petición
K0465.1361615A36M16x1,52341711 A petición
K0465.1411815A41M18x1,528417,512 A petición
K0465.1412015A41M20x1,528417,512 A petición
K0465.1412215A41M22x1,528417,512 A petición
K0465.236038B36G3/82341711 A petición
K0465.241012B41G1/22841812 A petición
K0465.247034B47G3/43351712 A petición
K0465.252100B52G13852012 A petición
K0465.263114B63G1 1/44952313 A petición
K0465.263112B63G1 1/25552313,5 A petición
K0465.2361615B36M16x1,52341711 A petición
K0465.2411815B41M18x1,528417,512 A petición
K0465.2412015B41M20x1,528417,512 A petición
K0465.2412215B41M22x1,528417,512 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33