Grupos de mercancía
Tornillos de ventilación de latón con válvula de retención
K0461

Tornillos de ventilación de latón con válvula de retención

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y cubierta de latón.
Muelle de compresión de acero inoxidable.
Elemento de bloqueo de latón.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Junta plana sin asbesto.Indicación:Presión de apertura de 0,35 bar (±0,05).Principio de función:Ver tornillo de ventilación con válvula de retención K0459.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Junta tórica
3) Elemento de bloqueo
4) Agujero de ventilación 2x
5) Cubierta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0461 Tornillos de ventilación de latón con válvula de retención 273 kB

Planos

Tornillos de ventilación de latón con válvula de retención

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1SWCADAcc.PrecioPedir
K0461.2001420G1/424,37,518 A petición
K0461.2403824,5G3/824,58,522 A petición
K0461.3001230G1/224,58,527 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33