Grupos de mercancía
Tornillos de ventilación de latón
K0460

Tornillos de ventilación de latón

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y cubierta de latón.
Filtro de aire de tejido de alambre de acero cincado.
Versión:Filtro de aire finura de filtro 50 - 60 µm.
Junta plana sin asbesto.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Agujero de ventilación 2x
3) Filtro de aire
4) Cubierta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0460 Tornillos de ventilación de latón 180 kB

Planos

Tornillos de ventilación de latón

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1SWCADAcc.PrecioPedir
K0460.2001420G1/424,57,518 A petición
K0460.2403824,5G3/824,58,522 A petición
K0460.3001230G1/224,58,527 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33