Grupos de mercancía
Tornillos de ventilación, forma A, sin filtro de aire
K0457_A

Tornillos de ventilación, forma A, sin filtro de aire

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida 66. Junta tórica de goma (NBR).Versión:Carcasa negra, cubierta roja.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Cubierta
2) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0457_A Tornillos de ventilación, forma A, sin filtro de aire 199 kB

Planos

Tornillos de ventilación, forma A, sin filtro de aire

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1CADAcc.PrecioPedir
K0457.136038A36G3/8231711 A petición
K0457.141012A41G1/2281812 A petición
K0457.147034A47G3/4331712 A petición
K0457.152100A52G1382012 A petición
K0457.163114A63G1 1/4492313 A petición
K0457.163112A63G1 1/2552313,5 A petición
K0457.1361615A36M16x1,5231711 A petición
K0457.1411815A41M18x1,52817,512 A petición
K0457.1412015A41M20x1,52817,512 A petición
K0457.1412215A41M22x1,52817,512 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33