Grupos de mercancía
Tornillos de ventilación forma B, con filtro de aire
K0457_B

Tornillos de ventilación forma B, con filtro de aire

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Filtro de aire (solo forma B) de poliuretano (espuma PU).
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra. Cubierta roja. Finura de filtro 60 µm.Indicación:La cubierta extraíble permite limpiar cómodamente el filtro de aire.

Forma A: sin filtro de aire
Forma B: con filtro de aire
Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Cubierta
2) Filtro de aire
3) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0457_B Tornillos de ventilación forma B, con filtro de aire 215 kB

Planos

Tornillos de ventilación forma B, con filtro de aire

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1CADAcc.PrecioPedir
K0457.236038B36G3/8231711 A petición
K0457.241012B41G1/2281812 A petición
K0457.247034B47G3/4331712 A petición
K0457.252100B52G1382012 A petición
K0457.263114B63G1 1/4492313 A petición
K0457.263112B63G1 1/2552313,5 A petición
K0457.2361615B36M16x1,5231711 A petición
K0457.2411815B41M18x1,52817,512 A petición
K0457.2412015B41M20x1,52817,512 A petición
K0457.2412215B41M22x1,52817,512 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33