Grupos de mercancía
Tornillos tapón con hexágono interior
K1102

Tornillos tapón con hexágono interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0737.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Cincado.Indicación:Temperatura de trabajo -20 / +100 ºC.
Presión de trabajo máx. 70 bar para aplicaciones estáticas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1102 Tornillos tapón con hexágono interior 146 kB

Planos

Tornillos tapón con hexágono interior

Selección/filtro de artículos

Referencia

D

D1LL1SWCADAcc.PrecioPedir
K1102.1501815G1/81394 A petición
K1102.1901419G1/416116 A petición
K1102.2203822G3/817116 A petición
K1102.2701227G1/220148 A petición
K1102.3203432G3/4201412 A petición
K1102.4000140G1221612 A petición
K1102.5011450G1 1/4251812 A petición
K1102.5511255G1 1/2241724 A petición
K1102.14101015M10X11285 A petición
K1102.17121517M12X1,516106 A petición
K1102.19141519M14X1,516106 A petición
K1102.22161522M16X1,516106 A petición
K1102.25181525M18X1,517118 A petición
K1102.27201527M20X1,518128 A petición
K1102.28221528M22X1,5181210 A petición
K1102.32261532M26X1,52013,512 A petición
K1102.32270232M27X22013,512 A petición
K1102.40330240M33X2211517 A petición
K1102.50420250M42X2241722 A petición
K1102.55480255M48X2241724 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33