Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico, poliamida 66. Imán permanente de ferrita.Versión:Negro. Junta plana sin asbesto.Indicación:El efecto magnético de los tornillos tapón atrapa las partículas de hierro presentes en el aceite.
El montaje de los tornillos tapón cerca del suelo ayuda a evitar daños en los componentes mecánicos, como las bombas.
Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Imán
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0452 Tornillos tapón con imán 214 kB

Planos

Tornillos tapón con imán

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1L2SWCADAcc.PrecioPedir
K0452.2001420G1/4879517 A petición
K0452.2203822G3/8137,5101018 A petición
K0452.2701227G1/213811924 A petición
K0452.3403434G3/419,69116,530 A petición
K0452.4210042G119,610,5121435 A petición
K0452.20141520M14X1,5879517 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33