Grupos de mercancía
Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite
K1101

Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico, poliamida 66.
Varilla del nivel de aceite de acero fosfatado al cinc.
Versión:Junta plana sin asbesto.Indicación:La forma B presenta un agujero de ventilación lateral en la cabeza hexagonal con un diámetro de entre 2 y 3,5 mm, dependiendo del tamaño del tornillo tapón.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Agujero de ventilación solo con forma B
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1101 Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite 170 kB

Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite, forma A

Más información

Planos

Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD

D1D3LL1SWCADAcc.PrecioPedir
K1101.119014A19G1/447917 A petición
K1101.122038A22G3/847,51018 A petición
K1101.128012A28G1/247,51124 A petición
K1101.134034A34G3/4591130 A petición
K1101.142100A42G1510,51236 A petición
K1101.151114A51G1 1/451213,542 A petición
K1101.1191415A19M14X1,547917 A petición
K1101.1211615A21M16X1,547,51018 A petición
K1101.1261815A26M18X1,547,51021 A petición
K1101.1282015A28M20X1,5481024 A petición
K1101.1282215A28M22X1,5481124 A petición

Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite, forma B

Más información

Planos

Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD

D1D3LL1SWCADAcc.PrecioPedir
K1101.219014B19G1/447917 A petición
K1101.222038B22G3/847,51018 A petición
K1101.228012B28G1/247,51124 A petición
K1101.234034B34G3/4591130 A petición
K1101.242100B42G1510,51236 A petición
K1101.251114B51G1 1/451213,542 A petición
K1101.2191415B19M14X1,547917 A petición
K1101.2211615B21M16X1,547,51018 A petición
K1101.2261815B26M18X1,547,51021 A petición
K1101.2282015B28M20X1,5481024 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33