- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1101_ATornillos tapón con varilla del nivel de aceite, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico, poliamida 66. Varilla del nivel de aceite de acero fosfatado al cinc.Versión:Junta plana sin asbesto.Indicación:Temperatura de trabajo máx. de 100 ºC.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D3 | L | L1 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1101.119014 | A | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | A petición | | K1101.122038 | A | 22 | G3/8 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | A petición | | K1101.128012 | A | 28 | G1/2 | 4 | 7,5 | 11 | 24 | | | A petición | | K1101.134034 | A | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 | | | A petición | | K1101.142100 | A | 42 | G1 | 5 | 10,5 | 12 | 36 | | | A petición | | K1101.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 5 | 12 | 13,5 | 42 | | | A petición | | K1101.1191415 | A | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | A petición | | K1101.1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | A petición | | K1101.1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 21 | | | A petición | | K1101.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 | | | A petición | | K1101.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 4 | 8 | 11 | 24 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|