Grupos de mercancía
Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite, forma B
K1101_B

Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico, poliamida 66.
Varilla del nivel de aceite de acero fosfatado al cinc.
Versión:Junta plana sin asbesto.Indicación:La forma B presenta un agujero de ventilación lateral en la cabeza hexagonal con un diámetro de entre 2 y 3,5 mm, dependiendo del tamaño del tornillo tapón.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Agujero de ventilación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1101_B Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite, forma B 222 kB

Planos

Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD

D1D3LL1SWCADAcc.PrecioPedir
K1101.219014B19G1/447917 A petición
K1101.222038B22G3/847,51018 A petición
K1101.228012B28G1/247,51124 A petición
K1101.234034B34G3/4591130 A petición
K1101.242100B42G1510,51236 A petición
K1101.251114B51G1 1/451213,542 A petición
K1101.2191415B19M14X1,547917 A petición
K1101.2211615B21M16X1,547,51018 A petición
K1101.2261815B26M18X1,547,51021 A petición
K1101.2282015B28M20X1,5481024 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33