Grupos de mercancía
Tornillos tapón de aluminio con imán
K0453

Tornillos tapón de aluminio con imán

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio. Imán permanente de ferrita.Versión:Acabado natural. Junta plana sin asbesto.Indicación:El efecto magnético de los tornillos tapón atrapa las partículas de hierro presentes en el aceite.
El montaje de los tornillos tapón cerca del suelo ayuda a evitar daños en los componentes mecánicos, como las bombas.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Imán
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0453 Tornillos tapón de aluminio con imán 185 kB

Planos

Tornillos tapón de aluminio con imán

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1L2SWCADAcc.PrecioPedir
K0453.2101421G1/45710619 A petición
K0453.2403824,5G3/88710722 A petición
K0453.3001230G1/210810727 A petición
K0453.3603436,5G3/413810734 A petición
K0453.4210042,5G113814740 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33