Grupos de mercancía
Tornillos tapón de aluminio
K1104

Tornillos tapón de aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Acabado natural. Junta plana sin asbesto.A petición:Cubierta con inscripción "OIL" (aceite).Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1104 Tornillos tapón de aluminio 139 kB

Planos

Tornillos tapón de aluminio

Selección/filtro de artículos

Referencia

D1

LL1SWCADAcc.PrecioPedir
K1104.141010M10X15814 A petición
K1104.171215M12X1,56817 A petición
K1104.171415M14X1,56817 A petición
K1104.221615M16X1,571022 A petición
K1104.221815M18X1,571022 A petición
K1104.242015M20X1,571024 A petición
K1104.19014G1/471019 A petición
K1104.22038G3/871022 A petición
K1104.27012G1/281027 A petición
K1104.34034G3/481034 A petición
K1104.40100G181440 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33