Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico, poliamida 66.Versión:Negro. Junta plana sin asbesto.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con símbolo de llenado
Forma B: con símbolo de llenado y agujero de ventilación
Forma C: con símbolo de evacuación

1) Junta plana
2) Agujero de ventilación solo con forma B
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0454 Tornillos tapón 246 kB

Planos (vista completa)

Tornillos tapón

Tornillos tapón, forma A, con símbolo de llenado

Más información

Planos

Tornillos tapón, forma A, con símbolo de llenado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1LL1SWPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0454.119014A19,5G1/479175 A petición
K0454.122038A22G3/87,510188 A petición
K0454.128012A28G1/27,511249 A petición
K0454.134034A34G3/49113011 A petición
K0454.142100A42G110,51235- A petición
K0454.151114A51G1 1/41213,542- A petición
K0454.158112A58G1 1/21014,550- A petición
K0454.174200A74G213,51664- A petición
K0454.1191415A19,5M14X1,578175 A petición
K0454.1211615A21M16X1,57,510186 A petición
K0454.1261815A26M18X1,57,510217 A petición
K0454.1282015A28M20X1,5810248 A petición
K0454.1282215A28M22X1,58112410 A petición
K0454.1524015A52M40X1,5101342- A petición

Tornillos tapón forma B, con símbolo de llenado y agujero de ventilación

Más información

Planos

Tornillos tapón forma B, con símbolo de llenado y agujero de ventilación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1LL1SWPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0454.219014B19,5G1/479175 A petición
K0454.222038B22G3/87,510188 A petición
K0454.228012B28G1/27,511249 A petición
K0454.234034B34G3/49113011 A petición
K0454.242100B42G110,51235- A petición
K0454.251114B51G1 1/41213,542- A petición
K0454.258112B58G1 1/21014,550- A petición
K0454.274200B74G213,51664- A petición
K0454.2191415B19,5M14X1,579175 A petición
K0454.2211615B21M16X1,57,510186 A petición
K0454.2261815B26M18X1,57,510217 A petición
K0454.2282015B28M20X1,5810248 A petición
K0454.2282215B28M22X1,58112410 A petición
K0454.2524015B52M40X1,5101342- A petición

Tornillos tapón, forma C, con símbolo de evacuación

Más información

Planos

Tornillos tapón, forma C, con símbolo de evacuación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1LL1SWPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0454.319014C19,5G1/479175 A petición
K0454.322038C22G3/87,510188 A petición
K0454.328012C28G1/27,511249 A petición
K0454.334034C34G3/49113011 A petición
K0454.342100C42G110,51235- A petición
K0454.351114C51G1 1/41213,542- A petición
K0454.358112C58G1 1/21014,550- A petición
K0454.374200C74G213,51664- A petición
K0454.3191415C19,5M14X1,579175 A petición
K0454.3211615C21M16X1,57,510186 A petición
K0454.3261815C26M18X1,57,510217 A petición
K0454.3282015C28M20X1,5810248 A petición
K0454.3282215C28M22X1,58112410 A petición
K0454.3524015C52M40X1,5101342- A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33