Grupos de mercancía
Tornillos tapón, forma A, con símbolo de llenado
K0454_A

Tornillos tapón, forma A, con símbolo de llenado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico, poliamida 66.Versión:Negro. Junta plana sin asbesto.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0454_A Tornillos tapón, forma A, con símbolo de llenado 186 kB

Planos

Tornillos tapón, forma A, con símbolo de llenado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1LL1SWPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0454.119014A19,5G1/479175 A petición
K0454.122038A22G3/87,510188 A petición
K0454.128012A28G1/27,511249 A petición
K0454.134034A34G3/49113011 A petición
K0454.142100A42G110,51235- A petición
K0454.151114A51G1 1/41213,542- A petición
K0454.158112A58G1 1/21014,550- A petición
K0454.174200A74G213,51664- A petición
K0454.1191415A19,5M14X1,578175 A petición
K0454.1211615A21M16X1,57,510186 A petición
K0454.1261815A26M18X1,57,510217 A petición
K0454.1282015A28M20X1,5810248 A petición
K0454.1282215A28M22X1,58112410 A petición
K0454.1524015A52M40X1,5101342- A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33