Grupos de mercancía
Tornillos tapón forma B, con símbolo de llenado y agujero de ventilación
K0454_B

Tornillos tapón forma B, con símbolo de llenado y agujero de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico, poliamida 66.Versión:Negro. Junta plana sin asbesto.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Agujero de ventilación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0454_B Tornillos tapón forma B, con símbolo de llenado y agujero de ventilación 224 kB

Planos

Tornillos tapón forma B, con símbolo de llenado y agujero de ventilación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1LL1SWPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0454.219014B19,5G1/479175 A petición
K0454.222038B22G3/87,510188 A petición
K0454.228012B28G1/27,511249 A petición
K0454.234034B34G3/49113011 A petición
K0454.242100B42G110,51235- A petición
K0454.251114B51G1 1/41213,542- A petición
K0454.258112B58G1 1/21014,550- A petición
K0454.274200B74G213,51664- A petición
K0454.2191415B19,5M14X1,579175 A petición
K0454.2211615B21M16X1,57,510186 A petición
K0454.2261815B26M18X1,57,510217 A petición
K0454.2282015B28M20X1,5810248 A petición
K0454.2282215B28M22X1,58112410 A petición
K0454.2524015B52M40X1,5101342- A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33