Grupos de mercancía
Tornillos tapón, forma A, con símbolo de llenado
K0455_A

Tornillos tapón, forma A, con símbolo de llenado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico, poliamida 66. Junta tórica de goma (NBR).Versión:Negro.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0455_A Tornillos tapón, forma A, con símbolo de llenado 204 kB

Planos

Tornillos tapón, forma A, con símbolo de llenado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1LL1CADAcc.PrecioPedir
K0455.120014A20G1/499 A petición
K0455.120038A20,5G3/8910 A petición
K0455.128012A28G1/210,510,5 A petición
K0455.131034A31G3/41211 A petición
K0455.139100A39G11212 A petición
K0455.149114A49G1 1/41313,5 A petición
K0455.155112A55G1 1/214,714,5 A petición
K0455.168200A68,5G21516 A petición
K0455.1201415A20M14X1,599 A petición
K0455.1201615A20M16X1,5910 A petición
K0455.1281815A28M18X1,510,510 A petición
K0455.1282015A28M20X1,510,510 A petición
K0455.1282215A28M22X1,510,510 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33