Grupos de mercancía
Tornillos tapón forma B, con símbolo de llenado y agujero de ventilación
K0455_B

Tornillos tapón forma B, con símbolo de llenado y agujero de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico, poliamida 66. Junta tórica de goma (NBR).Versión:Negro.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta tórica
2) Agujero de ventilación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0455_B Tornillos tapón forma B, con símbolo de llenado y agujero de ventilación 217 kB

Planos

Tornillos tapón forma B, con símbolo de llenado y agujero de ventilación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1LL1CADAcc.PrecioPedir
K0455.220014B20G1/499 A petición
K0455.220038B20,5G3/8910 A petición
K0455.228012B28G1/210,510,5 A petición
K0455.231034B31G3/41211 A petición
K0455.239100B39G11212 A petición
K0455.249114B49G1 1/41313,5 A petición
K0455.255112B55G1 1/214,714,5 A petición
K0455.268200B68,5G21516 A petición
K0455.2201415B20M14X1,599 A petición
K0455.2201615B20M16X1,5910 A petición
K0455.2281815B28M18X1,510,510 A petición
K0455.2282015B28M20X1,510,510 A petición
K0455.2282215B28M22X1,510,510 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33