HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tornillos tapón, forma C, con símbolo de evacuación
K0454_C

Tornillos tapón, forma C, con símbolo de evacuación

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico, poliamida 66.Versión:Negro. Junta plana sin asbesto.Indicación:Resistente a la temperatura hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0454_C Tornillos tapón, forma C, con símbolo de evacuación 211 kB

Planos

Tornillos tapón, forma C, con símbolo de evacuación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1LL1SWPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0454.319014C19,5G1/479175 A petición
K0454.322038C22G3/87,510188 A petición
K0454.328012C28G1/27,511249 A petición
K0454.334034C34G3/49113011 A petición
K0454.342100C42G110,51235- A petición
K0454.351114C51G1 1/41213,542- A petición
K0454.358112C58G1 1/21014,550- A petición
K0454.374200C74G213,51664- A petición
K0454.3191415C19,5M14x1,579175 A petición
K0454.3211615C21M16x1,57,510186 A petición
K0454.3261815C26M18x1,57,510217 A petición
K0454.3282015C28M20x1,5810248 A petición
K0454.3282215C28M22x1,58112410 A petición
K0454.3524015C52M40x1,5101342- A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33