HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:1. Carcasa de cierre termoplástica de poliamida 66, negra.

2. Tapa de cierre termoplástica de poliamida 66, roja.

3. Filtro de aire de poliuretano (espuma PU), finura de filtro de 40 µm.

4. Junta plana de goma (NBR).

5. Tornillo de fijación de acero niquelado.

6. Pieza de presión termoplástica de poliamida 66, negra.

7. Casquillo de tope termoplástico de poliamida 66, negro.

8. Tuerca de fijación de poliamida 66, negra.

9. Junta tórica de goma (NBR), 70 Shore.

10. Tamiz de llenado termoplástico de polipropileno, negro.

11. Cadena de latón niquelado.
Indicación:Resistente a la temperatura hasta 80 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0470 Tubos de llenado 263 kB

Planos

Tubos de llenado

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3LL1L2SCADAcc.PrecioPedir
K0470.70602070M60x2553846,588802 - 8 A petición