Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material, versión
1. Tapa de cierre termoplástica de poliamida 66, roja.

2. Tamiz de llenado termoplástico de polipropileno, negro.

3. Brida de acero niquelado.

4. Tornillos de fijación de acero niquelado.

5. Junta de brida de corcho.

6. Cadena de latón.
Indicación
Forma A: La máxima presión durante la purga es de 50 mbar (0,73 psi) con un caudal de aire máximo de 500 l/min. El filtro de aire impide la entrada de suciedad.

Forma B: Incluye una válvula de ventilación de plástico. La presión de apertura durante la purga es de 0,35 bar (±0,05 bar). La presión de apertura durante la purga es de 0,05 bar. Por lo tanto, esta forma es adecuada para aplicaciones en las que es necesario regular el flujo de aire en ambas direcciones.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos