Grupos de mercancía
Varilla del nivel de aceite forma C, sin agujero de ventilación
K0468_C

Varilla del nivel de aceite forma C, sin agujero de ventilación

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de poliamida termoplástica.
Varilla de nivel de aceite de acero.
Junta tórica de goma (NBR), 70 Shore.
Versión:Empuñadura negra.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0468_C Varilla del nivel de aceite forma C, sin agujero de ventilación 104 kB

Planos

Varilla del nivel de aceite forma C, sin agujero de ventilación

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
K0468.32714C271418134342017 A petición
K0468.33012C271218144362016 A petición
K0468.33318C331824145442117,5 A petición
K0468.33520C352024165462117,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33