HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Varilla del nivel de aceite forma D, con agujero de ventilación
K0468_D

Varilla del nivel de aceite forma D, con agujero de ventilación

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de poliamida termoplástica.
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Empuñadura negra.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta tórica
2) Agujero de ventilación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0468_D Varilla del nivel de aceite forma D, con agujero de ventilación 104 kB

Planos

Varilla del nivel de aceite forma D, con agujero de ventilación

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDØ de perforación
D1
D2D3D4
Ø
LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
K0468.42714D271418134342017 A petición
K0468.43318D331824145442117,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33