Palancas de sujeción de KIPP
HEINRICH KIPP WERK ocupa desde hace décadas una posición líder como fabricante de palancas de sujeción. Por eso, se conocen incluso como "palancas de KIPP". Los productos de KIPP son un modelo de referencia, tanto a nivel nacional como internacional, por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad de aplicación. Las palancas de sujeción no solo se utilizan en la fabricación de máquinas, sino también en la rehabilitación o en la logística. |
|
|
¿Qué son las palancas de sujeción y cómo funcionan?
Laspalancas de sujeción son productos con los que se pueden sujetar o fijar piezas y otros objetos, a máquinas, por ejemplo. Una gran ventaja es que se montan sin herramientas y se puede reajustar con rapidez.
La forma de funcionamiento de una palanca de sujeción es sencilla: cuando se eleva la empuñadura, se secciona el dentado interior entre la palanca y el inserto. Ahora, esta se puede girar libremente sin que el inserto gire también. Al soltar la empuñadura encajan los dos dentados y la palanca queda unida de nuevo con el inserto. Si se mueve la empuñadura, el inserto gira también. Así se pueden posicionar y soltar piezas de máquina, componentes montados y piezas de trabajo. |
|
|
Características y versiones
Los campos de aplicación y las áreas de uso de las palancas de sujeción son tan variados como versátiles y así también son los modelos que encontrará en la gama de KIPP. Todas las versiones están disponibles como palanca de sujeción con rosca interior y como palanca de sujeción con rosca exterior. |
|
|
Palancas de sujeción estándar
Además de los numerosos modelos especiales que hemos incluido en nuestro surtido en el transcurso del tiempo, KIPP ofrece también palancas de sujeción estándar de gran calidad. Están disponibles en diversos materiales, como plástico, acero inoxidable, acero o zinc y en varios colores. Por su gran fiabilidad y estabilidad se pueden utilizar prácticamente en cualquier área. Para todos los demás ámbitos de aplicación encontrará también soluciones en nuestra tienda en línea. |
|
|
Palancas de sujeción con intensificador de fuerza de sujeción
Las palancas de sujeción con intensificador de fuerza de sujeción integrado permiten, con la misma fuerza de tracción, una fuerza de sujeción hasta un 75 % más elevada que en las palancas de sujeción estándar. Un rodamiento axial de agujas se encarga de ello. Durante la sujeción genera una fricción superficial menor, con lo que la palanca de sujeción se puede apretar y soltar con mayor facilidad. Estas palancas de sujeción se utilizan especialmente en el ámbito de la rehabilitación, ya que las personas con restricciones de fuerza en la mano pueden así manejarlas sin problemas. |
|
|
Palancas de sujeción antiestáticas – ESD
KIPP introduce en su surtido palancas de sujeción antiestáticas. se incluyen en la línea de productos ESD, las siglas de "electrostatic discharge" que significan descarga electrostática. Las palancas de sujeción de esta línea de productos se utilizan en áreas en que una descarga electrostática puede producir daños o incluso causar la destrucción de componentes electrónicos. Las palancas de sujeción ESD, con un plástico conductivo especial que impide las descargas electrostáticas, evitan los daños de este tipo a los componentes. En nuestra gama tenemos palancas de sujeción ESD con rosca interior y rosca exterior. |
|
|
Palancas de sujeción antibacterianas– MEDIgrip
En los hospitales, residencias y centros de cuidado y en los aparatos de rehabilitación, es importante, por motivos de higiene, emplear elementos de mando antibacterianos. Las palancas de sujeción antibacterianas de KIPP están incluidas en la línea de productos MEDIgrip e impiden la proliferación en su superficie de las bacterias y microbios. Al contrario, las palancas de sujeción antibacterianas, gracias a la mezcla especial de plásticos que incorpora partículas de plata, reducen los gérmenes sobre su superficie. Con ello garantizan unas superficies higiénicas. Se impide así la multiplicación y propagación de los patógenos y otras bacterias. |
|
|
Palanca de sujeción 2K – SYMPAtouch
En los puestos de trabajo en que las palancas de sujeción están sometidas a un uso frecuente, es conveniente recurrir a las palancas de sujeción 2K de KIPP. Gracias a la combinación de elastómero termoplástico y plástico reforzado con fibra de vidrio, estas palancas de sujeción con SYMPAtouch se adaptan perfectamente a la mano de una persona. La empuñadura ergonómica proporciona al usuario una sensación agradable al agarrar, incluso después de varias horas de trabajo. |
|
|
Con vistas a adaptar las palancas de sujeción a la mayor cantidad de áreas de aplicación posibles, hay que utilizar una gran diversidad de materiales. En las extensas pruebas de laboratorio y en la práctica, HEINRICH KIPP WERK ha encontrado los materiales óptimos. |
|
|
Palancas de sujeción de plástico
Las palancas de apriete con empuñadura de plástico se distinguen por su escaso peso y el gran número de colores existentes. Así, en KIPP encontrará palancas de sujeción en verde, amarillo, rojo y otros muchos colores. Además son resistentes a la corrosión e inalterables a los ataques químicos. El inserto de la palanca de sujeción no es de plástico, sino que está hecho, en función del modelo y la versión, de diversos metales como acero o acero inoxidables. |
|
|
Palancas de sujeción de fundición inyectada de zinc.
Las palancas de sujeción hechas de fundición inyectada de zinc se prestan, por su material, para las aplicaciones más robustas. Gracias a su gran resistencia térmica se pueden utilizar en las áreas en que haya temperaturas elevadas. En estos modelos, también el inserto está fabricado de metales como acero o acero inoxidable. |
|
|
Palancas de sujeción de acero
Igual que en los modelos de fundición inyectada de zinc, las palancas de fundición de acero son adecuadas, por su mayor dureza, para las aplicaciones de servicio pesado. Estas palancas Kipp de acero también destacan por su mayor resistencia térmica. Pero, en términos de peso, pesan más que los modelos de plástico o fundición inyectada de zinc. |
|
|
Palancas de sujeción de acero inoxidable
Las palancas de sujeción de acero inoxidable se distinguen de los modelos de otros materiales por su excelente resistencia a la corrosión, así como inalterabilidad a los ataques químicos. Por eso, se prestan especialmente para las aplicaciones en exteriores, en la industria alimentaria o en otras áreas en que se empleen productos químicos. Además son más ligeras que los modelos análogos de acero o de zinc. |
|
|
Las palancas de sujeción se pueden usar, en general, siempre que haya que fijar algo y volver a soltarlo de forma rápida y sencilla. En función del área de aplicación hay distintos modelos y versiones. Posibles campos de uso de las palancas de sujeción de KIPP son :
- Máquinas y construcción de portapiezas y dispositivos
- Fijación de piezas de trabajo
- Regulación sencilla de la altura de los componentes de máquinas
- Posicionamiento en la metrología
- Sector de rehabilitación
- Ajuste de los apoyos para los pies en las sillas de ruedas
- Adaptación de la altura del manillar en los andadores para ancianos
- Sector de actividades al aire libre
- Trípodes para cámaras sumergibles
|
|
|
Pedir online en HEINRICH KIPP WERK palancas de sujeción
En la tienda online de KIPP encontrará una gran selección de diversas palancas de sujeción: ajustables, con rosca interior, con rosca exterior, de plástico, de acero inoxidable y de otras muchas variantes. Compre productos duraderos y de alta calidad del pionero en palancas de sujeción. Confíen en la dilatada experiencia de nuestros expertos. Si, en nuestra extensa oferta, no encuentra la palanca de sujeción que está buscando, póngase en contacto con nosotros. Con mucho gusto podemos desarrollar en conjunto una solución individual especial, a la medida exacta de su máquina o instalación. |
|
|