HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso. Partes de acero bruñido.Indicación:Δ Añadir el color de la palanca de sujeción deseado en este espacio.
Colores suministrados de serie:
negro con acabado satinado, naranja RAL 2004, rojo rubí RAL 3003, plata metalizada, cromado con un brillo intenso.
Con L ≥ 60 mm la longitud de rosca es de 60 mm.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0122 Palanca de sujeción con rosca interior 407 kB

Planos

Palanca de sujeción con rosca interior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0122.0031Negro con acabado satinado0M3910131424,5414,530333037716 A petición
K0122.0032Naranja puro RAL 20040M3910131424,5414,530333037716 A petición
K0122.00327Rojo rubí RAL 30030M3910131424,5414,530333037716 A petición
K0122.0033Plata metalizada0M3910131424,5414,530333037716 A petición
K0122.0036Cromado con un brillo intenso0M3910131424,5414,530333037716 A petición
K0122.0041Negro con acabado satinado0M4910131424,5414,530333037716 A petición
K0122.0042Naranja puro RAL 20040M4910131424,5414,530333037716 A petición
K0122.00427Rojo rubí RAL 30030M4910131424,5414,530333037716 A petición
K0122.0043Plata metalizada0M4910131424,5414,530333037716 A petición
K0122.0046Cromado con un brillo intenso0M4910131424,5414,530333037716 A petición
K0122.0051Negro con acabado satinado0M5910131424,5414,530333037716 A petición
K0122.0052Naranja puro RAL 20040M5910131424,5414,530333037716 A petición
K0122.00527Rojo rubí RAL 30030M5910131424,5414,530333037716 A petición
K0122.0053Plata metalizada0M5910131424,5414,530333037716 A petición
K0122.0056Cromado con un brillo intenso0M5910131424,5414,530333037716 A petición
K0122.1041Negro con acabado satinado1M4910131424,5414,531344047716 A petición
K0122.1042Naranja puro RAL 20041M4910131424,5414,531344047716 A petición
K0122.10427Rojo rubí RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 A petición
K0122.1043Plata metalizada1M4910131424,5414,531344047716 A petición
K0122.1046Cromado con un brillo intenso1M4910131424,5414,531344047716 A petición
K0122.1051Negro con acabado satinado1M5910131424,5414,531344047716 A petición
K0122.1052Naranja puro RAL 20041M5910131424,5414,531344047716 A petición
K0122.10527Rojo rubí RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 A petición
K0122.1053Plata metalizada1M5910131424,5414,531344047716 A petición
K0122.1056Cromado con un brillo intenso1M5910131424,5414,531344047716 A petición
K0122.1061Negro con acabado satinado1M6910131424,5414,531344047716 A petición
K0122.1062Naranja puro RAL 20041M6910131424,5414,531344047716 A petición
K0122.10627Rojo rubí RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 A petición
K0122.1063Plata metalizada1M6910131424,5414,531344047716 A petición
K0122.1066Cromado con un brillo intenso1M6910131424,5414,531344047716 A petición
K0122.2061Negro con acabado satinado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0122.2062Naranja puro RAL 20042M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0122.20627Rojo rubí RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0122.2063Plata metalizada2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0122.2066Cromado con un brillo intenso2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0122.2081Negro con acabado satinado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0122.2082Naranja puro RAL 20042M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0122.20827Rojo rubí RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0122.2083Plata metalizada2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0122.2086Cromado con un brillo intenso2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0122.3081Negro con acabado satinado3M81416212237102454,558,580911122 A petición
K0122.3082Naranja puro RAL 20043M81416212237102454,558,580911122 A petición
K0122.30827Rojo rubí RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 A petición
K0122.3083Plata metalizada3M81416212237102454,558,580911122 A petición
K0122.3086Cromado con un brillo intenso3M81416212237102454,558,580911122 A petición
K0122.3101Negro con acabado satinado3M101416212237102454,558,580911122 A petición
K0122.3102Naranja puro RAL 20043M101416212237102454,558,580911122 A petición
K0122.31027Rojo rubí RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 A petición
K0122.3103Plata metalizada3M101416212237102454,558,580911122 A petición
K0122.3106Cromado con un brillo intenso3M101416212237102454,558,580911122 A petición
K0122.4101Negro con acabado satinado4M1017192727,54310276367,5951091324 A petición
K0122.4102Naranja puro RAL 20044M1017192727,54310276367,5951091324 A petición
K0122.41027Rojo rubí RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 A petición
K0122.4103Plata metalizada4M1017192727,54310276367,5951091324 A petición
K0122.4106Cromado con un brillo intenso4M1017192727,54310276367,5951091324 A petición
K0122.4121Negro con acabado satinado4M1217192727,54310276367,5951091324 A petición
K0122.4122Naranja puro RAL 20044M1217192727,54310276367,5951091324 A petición
K0122.41227Rojo rubí RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 A petición
K0122.4123Plata metalizada4M1217192727,54310276367,5951091324 A petición
K0122.4126Cromado con un brillo intenso4M1217192727,54310276367,5951091324 A petición
K0122.5121Negro con acabado satinado5M1223233132491231,57377,51101261526 A petición
K0122.5122Naranja puro RAL 20045M1223233132491231,57377,51101261526 A petición
K0122.51227Rojo rubí RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 A petición
K0122.5123Plata metalizada5M1223233132491231,57377,51101261526 A petición
K0122.5126Cromado con un brillo intenso5M1223233132491231,57377,51101261526 A petición
K0122.5161Negro con acabado satinado5M1623233132491231,57377,51101261526 A petición
K0122.5162Naranja puro RAL 20045M1623233132491231,57377,51101261526 A petición
K0122.51627Rojo rubí RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 A petición
K0122.5163Plata metalizada5M1623233132491231,57377,51101261526 A petición
K0122.5166Cromado con un brillo intenso5M1623233132491231,57377,51101261526 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33