HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable
K0123

Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso. Partes de acero con acabado natural.Indicación:Δ Añadir el color de la palanca de sujeción deseado en este espacio.
Colores suministrados de serie:
negro con acabado satinado, naranja RAL 2004, rojo rubí RAL 3003, plata metalizada, cromado con un brillo intenso.
Con L ≥ 60 mm la longitud de rosca es de 60 mm.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0123 Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable 417 kB

Planos

Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0123.0031Negro con acabado satinado0M3910131424,5414,530333037716 A petición
K0123.0032Naranja puro RAL 20040M3910131424,5414,530333037716 A petición
K0123.00327Rojo rubí RAL 30030M3910131424,5414,530333037716 A petición
K0123.0033Plata metalizada0M3910131424,5414,530333037716 A petición
K0123.0036Cromado con un brillo intenso0M3910131424,5414,530333037716 A petición
K0123.0041Negro con acabado satinado0M4910131424,5414,530333037716 A petición
K0123.0042Naranja puro RAL 20040M4910131424,5414,530333037716 A petición
K0123.00427Rojo rubí RAL 30030M4910131424,5414,530333037716 A petición
K0123.0043Plata metalizada0M4910131424,5414,530333037716 A petición
K0123.0046Cromado con un brillo intenso0M4910131424,5414,530333037716 A petición
K0123.0051Negro con acabado satinado0M5910131424,5414,530333037716 A petición
K0123.0052Naranja puro RAL 20040M5910131424,5414,530333037716 A petición
K0123.00527Rojo rubí RAL 30030M5910131424,5414,530333037716 A petición
K0123.0053Plata metalizada0M5910131424,5414,530333037716 A petición
K0123.0056Cromado con un brillo intenso0M5910131424,5414,530333037716 A petición
K0123.1041Negro con acabado satinado1M4910131424,5414,531344047716 A petición
K0123.1042Naranja puro RAL 20041M4910131424,5414,531344047716 A petición
K0123.10427Rojo rubí RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 A petición
K0123.1043Plata metalizada1M4910131424,5414,531344047716 A petición
K0123.1046Cromado con un brillo intenso1M4910131424,5414,531344047716 A petición
K0123.1051Negro con acabado satinado1M5910131424,5414,531344047716 A petición
K0123.1052Naranja puro RAL 20041M5910131424,5414,531344047716 A petición
K0123.10527Rojo rubí RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 A petición
K0123.1053Plata metalizada1M5910131424,5414,531344047716 A petición
K0123.1056Cromado con un brillo intenso1M5910131424,5414,531344047716 A petición
K0123.1061Negro con acabado satinado1M6910131424,5414,531344047716 A petición
K0123.1062Naranja puro RAL 20041M6910131424,5414,531344047716 A petición
K0123.10627Rojo rubí RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 A petición
K0123.1063Plata metalizada1M6910131424,5414,531344047716 A petición
K0123.1066Cromado con un brillo intenso1M6910131424,5414,531344047716 A petición
K0123.2061Negro con acabado satinado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.2062Naranja puro RAL 20042M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.20627Rojo rubí RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.2063Plata metalizada2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.2066Cromado con un brillo intenso2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.2081Negro con acabado satinado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.2082Naranja puro RAL 20042M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.20827Rojo rubí RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.2083Plata metalizada2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.2086Cromado con un brillo intenso2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.3081Negro con acabado satinado3M81416212237102454,558,580911122 A petición
K0123.3082Naranja puro RAL 20043M81416212237102454,558,580911122 A petición
K0123.30827Rojo rubí RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 A petición
K0123.3083Plata metalizada3M81416212237102454,558,580911122 A petición
K0123.3086Cromado con un brillo intenso3M81416212237102454,558,580911122 A petición
K0123.3101Negro con acabado satinado3M101416212237102454,558,580911122 A petición
K0123.3102Naranja puro RAL 20043M101416212237102454,558,580911122 A petición
K0123.31027Rojo rubí RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 A petición
K0123.3103Plata metalizada3M101416212237102454,558,580911122 A petición
K0123.3106Cromado con un brillo intenso3M101416212237102454,558,580911122 A petición
K0123.4101Negro con acabado satinado4M1017192727,54310276367,5951091324 A petición
K0123.4102Naranja puro RAL 20044M1017192727,54310276367,5951091324 A petición
K0123.41027Rojo rubí RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 A petición
K0123.4103Plata metalizada4M1017192727,54310276367,5951091324 A petición
K0123.4106Cromado con un brillo intenso4M1017192727,54310276367,5951091324 A petición
K0123.4121Negro con acabado satinado4M1217192727,54310276367,5951091324 A petición
K0123.4122Naranja puro RAL 20044M1217192727,54310276367,5951091324 A petición
K0123.41227Rojo rubí RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 A petición
K0123.4123Plata metalizada4M1217192727,54310276367,5951091324 A petición
K0123.4126Cromado con un brillo intenso4M1217192727,54310276367,5951091324 A petición
K0123.5121Negro con acabado satinado5M1223233132491231,57377,51101261526 A petición
K0123.5122Naranja puro RAL 20045M1223233132491231,57377,51101261526 A petición
K0123.51227Rojo rubí RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 A petición
K0123.5123Plata metalizada5M1223233132491231,57377,51101261526 A petición
K0123.5126Cromado con un brillo intenso5M1223233132491231,57377,51101261526 A petición
K0123.5161Negro con acabado satinado5M1623233132491231,57377,51101261526 A petición
K0123.5162Naranja puro RAL 20045M1623233132491231,57377,51101261526 A petición
K0123.51627Rojo rubí RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 A petición
K0123.5163Plata metalizada5M1623233132491231,57377,51101261526 A petición
K0123.5166Cromado con un brillo intenso5M1623233132491231,57377,51101261526 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33