HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca de sujeción 2K con rosca interior
K0125

Palanca de sujeción 2K con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura:
Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio, con anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Componente blando de Thermoflex con base de SEBS.
Partes de acero:
Clase de resistencia 5.8.
Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:Los componentes duro y blando se suministran con el color estándar gris antracita RAL 7021.A petición:Otras roscas interiores, combinaciones de colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0125 Palanca de sujeción 2K con rosca interior 207 kB

Planos

Palanca de sujeción 2K con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0125.104011M4910151624,54103033,540,148,110,116 A petición
K0125.105011M5910151624,54103033,540,148,110,116 A petición
K0125.106011M6910151624,54103033,540,148,110,116 A petición
K0125.206012M61213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 A petición
K0125.208012M81213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 A petición
K0125.308013M81416212237101751,656,180,291,220,722 A petición
K0125.310013M101416212237101751,656,180,291,220,722 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33