HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca interior, partes de acero inoxidable
K0270

Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca interior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero 1.4305.
Botón pulsador de plástico (POM).
Versión:Partes de acero con acabado natural.Indicación:∆ Añadir el color de la palanca de sujeción que desea en este espacio.
Los colores estándar son:
Palanca de sujeción gris antracita, botón pulsador rojo tráfico.
Palanca de sujeción naranja, botón pulsador gris antracita.
Palanca de sujeción rojo tráfico, botón pulsador gris antracita.
A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0270 Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca interior, partes de acero inoxidable 374 kB

Planos

Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca interior, partes de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0270.71104Gris antracita RAL 70211M49101314,525,54153033,540477,516 A petición
K0270.72104Naranja puro RAL 20041M49101314,525,54153033,540477,516 A petición
K0270.73104Rojo tráfico RAL 30201M49101314,525,54153033,540477,516 A petición
K0270.71105Gris antracita RAL 70211M59101314,525,54153033,540477,516 A petición
K0270.72105Naranja puro RAL 20041M59101314,525,54153033,540477,516 A petición
K0270.73105Rojo tráfico RAL 30201M59101314,525,54153033,540477,516 A petición
K0270.71106Gris antracita RAL 70211M69101314,525,54153033,540477,516 A petición
K0270.72106Naranja puro RAL 20041M69101314,525,54153033,540477,516 A petición
K0270.73106Rojo tráfico RAL 30201M69101314,525,54153033,540477,516 A petición
K0270.71206Gris antracita RAL 70212M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.72206Naranja puro RAL 20042M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.73206Rojo tráfico RAL 30202M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.71208Gris antracita RAL 70212M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.72208Naranja puro RAL 20042M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.73208Rojo tráfico RAL 30202M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.71308Gris antracita RAL 70213M8141621,52338,5102453,5588091,51122 A petición
K0270.72308Naranja puro RAL 20043M8141621,52338,5102453,5588091,51122 A petición
K0270.73308Rojo tráfico RAL 30203M8141621,52338,5102453,5588091,51122 A petición
K0270.71310Gris antracita RAL 70213M10141621,52338,5102453,5588091,51122 A petición
K0270.72310Naranja puro RAL 20043M10141621,52338,5102453,5588091,51122 A petición
K0270.73310Rojo tráfico RAL 30203M10141621,52338,5102453,5588091,51122 A petición
K0270.71410Gris antracita RAL 70214M10171925,527,544,610266166951091324 A petición
K0270.72410Naranja puro RAL 20044M10171925,527,544,610266166951091324 A petición
K0270.73410Rojo tráfico RAL 30204M10171925,527,544,610266166951091324 A petición
K0270.71412Gris antracita RAL 70214M12171925,527,544,610266166951091324 A petición
K0270.72412Naranja puro RAL 20044M12171925,527,544,610266166951091324 A petición
K0270.73412Rojo tráfico RAL 30204M12171925,527,544,610266166951091324 A petición
K0270.71512Gris antracita RAL 70215M1223233032,550,61233727711012615,526 A petición
K0270.72512Naranja puro RAL 20045M1223233032,550,61233727711012615,526 A petición
K0270.73512Rojo tráfico RAL 30205M1223233032,550,61233727711012615,526 A petición
K0270.71516Gris antracita RAL 70215M1623233032,550,61233727711012615,526 A petición
K0270.72516Naranja puro RAL 20045M1623233032,550,61233727711012615,526 A petición
K0270.73516Rojo tráfico RAL 30205M1623233032,550,61233727711012615,526 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33