HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable
K0270

Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La palanca de sujeción NOVO grip es para muchos un elemento clave para un agarre cómodo y seguro. Esta pieza le permitirá resolver prácticamente cualquier problema de manejo y fijación con eficacia y haciendo uso de las últimas tecnologías.Material:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero inoxidable, 1.4305.
Versión:Partes de acero con acabado natural.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0270 Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable 285 kB

Planos

Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0270.1051X10Gris antracita RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0270.1052X10Naranja puro RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0270.10516X10Amarillo colza RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0270.10586X10Verde señal RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0270.10587X10Azul tráfico RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0270.10584X10Rojo tráfico RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0270.1051X15Gris antracita RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0270.1052X15Naranja puro RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0270.10516X15Amarillo colza RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0270.10586X15Verde señal RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0270.10587X15Azul tráfico RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0270.10584X15Rojo tráfico RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0270.1051X20Gris antracita RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0270.1052X20Naranja puro RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0270.10516X20Amarillo colza RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0270.10586X20Verde señal RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0270.10587X20Azul tráfico RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0270.10584X20Rojo tráfico RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0270.1051X25Gris antracita RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0270.1052X25Naranja puro RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0270.10516X25Amarillo colza RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0270.10586X25Verde señal RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0270.10587X25Azul tráfico RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0270.10584X25Rojo tráfico RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0270.1061X10Gris antracita RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0270.1062X10Naranja puro RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0270.10616X10Amarillo colza RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0270.10686X10Verde señal RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0270.10687X10Azul tráfico RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0270.10684X10Rojo tráfico RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0270.1061X15Gris antracita RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0270.1062X15Naranja puro RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0270.10616X15Amarillo colza RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0270.10686X15Verde señal RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0270.10687X15Azul tráfico RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0270.10684X15Rojo tráfico RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0270.1061X20Gris antracita RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0270.1062X20Naranja puro RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0270.10616X20Amarillo colza RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0270.10686X20Verde señal RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0270.10687X20Azul tráfico RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0270.10684X20Rojo tráfico RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0270.1061X25Gris antracita RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0270.1062X25Naranja puro RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0270.10616X25Amarillo colza RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0270.10686X25Verde señal RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0270.10687X25Azul tráfico RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0270.10684X25Rojo tráfico RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0270.1061X30Gris antracita RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0270.1062X30Naranja puro RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0270.10616X30Amarillo colza RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0270.10686X30Verde señal RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0270.10687X30Azul tráfico RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0270.10684X30Rojo tráfico RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0270.1061X40Gris antracita RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0270.1062X40Naranja puro RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0270.10616X40Amarillo colza RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0270.10686X40Verde señal RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0270.10687X40Azul tráfico RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0270.10684X40Rojo tráfico RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0270.1061X50Gris antracita RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0270.1062X50Naranja puro RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0270.10616X50Amarillo colza RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0270.10686X50Verde señal RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0270.10687X50Azul tráfico RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0270.10684X50Rojo tráfico RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0270.2061X15Gris antracita RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0270.2062X15Naranja puro RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0270.20616X15Amarillo colza RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0270.20686X15Verde señal RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0270.20687X15Azul tráfico RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0270.20684X15Rojo tráfico RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0270.2061X20Gris antracita RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.2062X20Naranja puro RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.20616X20Amarillo colza RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.20686X20Verde señal RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.20687X20Azul tráfico RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.20684X20Rojo tráfico RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.2061X25Gris antracita RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.2062X25Naranja puro RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.20616X25Amarillo colza RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.20686X25Verde señal RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.20687X25Azul tráfico RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.20684X25Rojo tráfico RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.2061X30Gris antracita RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.2062X30Naranja puro RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.20616X30Amarillo colza RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.20686X30Verde señal RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.20687X30Azul tráfico RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.20684X30Rojo tráfico RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.2061X40Gris antracita RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.2062X40Naranja puro RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.20616X40Amarillo colza RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.20686X40Verde señal RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.20687X40Azul tráfico RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.20684X40Rojo tráfico RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.2061X50Gris antracita RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.2062X50Naranja puro RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.20616X50Amarillo colza RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.20686X50Verde señal RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.20687X50Azul tráfico RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.20684X50Rojo tráfico RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.2061X60Gris antracita RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.2062X60Naranja puro RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.20616X60Amarillo colza RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.20686X60Verde señal RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.20687X60Azul tráfico RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.20684X60Rojo tráfico RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.2081X15Gris antracita RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0270.2082X15Naranja puro RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0270.20816X15Amarillo colza RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0270.20886X15Verde señal RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0270.20887X15Azul tráfico RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0270.20884X15Rojo tráfico RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0270.2081X20Gris antracita RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.2082X20Naranja puro RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.20816X20Amarillo colza RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.20886X20Verde señal RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.20887X20Azul tráfico RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.20884X20Rojo tráfico RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.2081X25Gris antracita RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.2082X25Naranja puro RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.20816X25Amarillo colza RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.20886X25Verde señal RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.20887X25Azul tráfico RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.20884X25Rojo tráfico RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.2081X30Gris antracita RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.2082X30Naranja puro RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.20816X30Amarillo colza RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.20886X30Verde señal RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.20887X30Azul tráfico RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.20884X30Rojo tráfico RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.2081X40Gris antracita RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.2082X40Naranja puro RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.20816X40Amarillo colza RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.20886X40Verde señal RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.20887X40Azul tráfico RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.20884X40Rojo tráfico RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.2081X50Gris antracita RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.2082X50Naranja puro RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.20816X50Amarillo colza RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.20886X50Verde señal RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.20887X50Azul tráfico RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.20884X50Rojo tráfico RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.2081X60Gris antracita RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.2082X60Naranja puro RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.20816X60Amarillo colza RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.20886X60Verde señal RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.20887X60Azul tráfico RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.20884X60Rojo tráfico RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.2101X20Gris antracita RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.2102X20Naranja puro RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.21016X20Amarillo colza RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.21086X20Verde señal RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.21087X20Azul tráfico RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.21084X20Rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.2101X25Gris antracita RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.2102X25Naranja puro RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.21016X25Amarillo colza RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.21086X25Verde señal RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.21087X25Azul tráfico RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.21084X25Rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.2101X30Gris antracita RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.2102X30Naranja puro RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.21016X30Amarillo colza RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.21086X30Verde señal RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.21087X30Azul tráfico RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.21084X30Rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.2101X40Gris antracita RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.2102X40Naranja puro RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.21016X40Amarillo colza RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.21086X40Verde señal RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.21087X40Azul tráfico RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.21084X40Rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.2101X50Gris antracita RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.2102X50Naranja puro RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.21016X50Amarillo colza RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.21086X50Verde señal RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.21087X50Azul tráfico RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.21084X50Rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.2101X60Gris antracita RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.2102X60Naranja puro RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.21016X60Amarillo colza RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.21086X60Verde señal RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.21087X60Azul tráfico RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.21084X60Rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.3081X20Gris antracita RAL 70213M81621,52337102453,5588091,5112220 A petición
K0270.3082X20Naranja puro RAL 20043M81621,52337102453,5588091,5112220 A petición
K0270.30816X20Amarillo colza RAL 10213M81621,52337102453,5588091,5112220 A petición
K0270.30886X20Verde señal RAL 60323M81621,52337102453,5588091,5112220 A petición
K0270.30887X20Azul tráfico RAL 50173M81621,52337102453,5588091,5112220 A petición
K0270.30884X20Rojo tráfico RAL 30203M81621,52337102453,5588091,5112220 A petición
K0270.3081X25Gris antracita RAL 70213M81621,52337102453,5588091,5112225 A petición
K0270.3082X25Naranja puro RAL 20043M81621,52337102453,5588091,5112225 A petición
K0270.30816X25Amarillo colza RAL 10213M81621,52337102453,5588091,5112225 A petición
K0270.30886X25Verde señal RAL 60323M81621,52337102453,5588091,5112225 A petición
K0270.30887X25Azul tráfico RAL 50173M81621,52337102453,5588091,5112225 A petición
K0270.30884X25Rojo tráfico RAL 30203M81621,52337102453,5588091,5112225 A petición
K0270.3081X30Gris antracita RAL 70213M81621,52337102453,5588091,5112230 A petición
K0270.3082X30Naranja puro RAL 20043M81621,52337102453,5588091,5112230 A petición
K0270.30816X30Amarillo colza RAL 10213M81621,52337102453,5588091,5112230 A petición
K0270.30886X30Verde señal RAL 60323M81621,52337102453,5588091,5112230 A petición
K0270.30887X30Azul tráfico RAL 50173M81621,52337102453,5588091,5112230 A petición
K0270.30884X30Rojo tráfico RAL 30203M81621,52337102453,5588091,5112230 A petición
K0270.3081X40Gris antracita RAL 70213M81621,52337102453,5588091,5112240 A petición
K0270.3082X40Naranja puro RAL 20043M81621,52337102453,5588091,5112240 A petición
K0270.30816X40Amarillo colza RAL 10213M81621,52337102453,5588091,5112240 A petición
K0270.30886X40Verde señal RAL 60323M81621,52337102453,5588091,5112240 A petición
K0270.30887X40Azul tráfico RAL 50173M81621,52337102453,5588091,5112240 A petición
K0270.30884X40Rojo tráfico RAL 30203M81621,52337102453,5588091,5112240 A petición
K0270.3081X50Gris antracita RAL 70213M81621,52337102453,5588091,5112250 A petición
K0270.3082X50Naranja puro RAL 20043M81621,52337102453,5588091,5112250 A petición
K0270.30816X50Amarillo colza RAL 10213M81621,52337102453,5588091,5112250 A petición
K0270.30886X50Verde señal RAL 60323M81621,52337102453,5588091,5112250 A petición
K0270.30887X50Azul tráfico RAL 50173M81621,52337102453,5588091,5112250 A petición
K0270.30884X50Rojo tráfico RAL 30203M81621,52337102453,5588091,5112250 A petición
K0270.3081X60Gris antracita RAL 70213M81621,52337102453,5588091,5112260 A petición
K0270.3082X60Naranja puro RAL 20043M81621,52337102453,5588091,5112260 A petición
K0270.30816X60Amarillo colza RAL 10213M81621,52337102453,5588091,5112260 A petición
K0270.30886X60Verde señal RAL 60323M81621,52337102453,5588091,5112260 A petición
K0270.30887X60Azul tráfico RAL 50173M81621,52337102453,5588091,5112260 A petición
K0270.30884X60Rojo tráfico RAL 30203M81621,52337102453,5588091,5112260 A petición
K0270.3101X20Gris antracita RAL 70213M101621,52337102453,5588091,5112220 A petición
K0270.3102X20Naranja puro RAL 20043M101621,52337102453,5588091,5112220 A petición
K0270.31016X20Amarillo colza RAL 10213M101621,52337102453,5588091,5112220 A petición
K0270.31086X20Verde señal RAL 60323M101621,52337102453,5588091,5112220 A petición
K0270.31087X20Azul tráfico RAL 50173M101621,52337102453,5588091,5112220 A petición
K0270.31084X20Rojo tráfico RAL 30203M101621,52337102453,5588091,5112220 A petición
K0270.3101X25Gris antracita RAL 70213M101621,52337102453,5588091,5112225 A petición
K0270.3102X25Naranja puro RAL 20043M101621,52337102453,5588091,5112225 A petición
K0270.31016X25Amarillo colza RAL 10213M101621,52337102453,5588091,5112225 A petición
K0270.31086X25Verde señal RAL 60323M101621,52337102453,5588091,5112225 A petición
K0270.31087X25Azul tráfico RAL 50173M101621,52337102453,5588091,5112225 A petición
K0270.31084X25Rojo tráfico RAL 30203M101621,52337102453,5588091,5112225 A petición
K0270.3101X30Gris antracita RAL 70213M101621,52337102453,5588091,5112230 A petición
K0270.3102X30Naranja puro RAL 20043M101621,52337102453,5588091,5112230 A petición
K0270.31016X30Amarillo colza RAL 10213M101621,52337102453,5588091,5112230 A petición
K0270.31086X30Verde señal RAL 60323M101621,52337102453,5588091,5112230 A petición
K0270.31087X30Azul tráfico RAL 50173M101621,52337102453,5588091,5112230 A petición
K0270.31084X30Rojo tráfico RAL 30203M101621,52337102453,5588091,5112230 A petición
K0270.3101X40Gris antracita RAL 70213M101621,52337102453,5588091,5112240 A petición
K0270.3102X40Naranja puro RAL 20043M101621,52337102453,5588091,5112240 A petición
K0270.31016X40Amarillo colza RAL 10213M101621,52337102453,5588091,5112240 A petición
K0270.31086X40Verde señal RAL 60323M101621,52337102453,5588091,5112240 A petición
K0270.31087X40Azul tráfico RAL 50173M101621,52337102453,5588091,5112240 A petición
K0270.31084X40Rojo tráfico RAL 30203M101621,52337102453,5588091,5112240 A petición
K0270.3101X50Gris antracita RAL 70213M101621,52337102453,5588091,5112250 A petición
K0270.3102X50Naranja puro RAL 20043M101621,52337102453,5588091,5112250 A petición
K0270.31016X50Amarillo colza RAL 10213M101621,52337102453,5588091,5112250 A petición
K0270.31086X50Verde señal RAL 60323M101621,52337102453,5588091,5112250 A petición
K0270.31087X50Azul tráfico RAL 50173M101621,52337102453,5588091,5112250 A petición
K0270.31084X50Rojo tráfico RAL 30203M101621,52337102453,5588091,5112250 A petición
K0270.3101X60Gris antracita RAL 70213M101621,52337102453,5588091,5112260 A petición
K0270.3102X60Naranja puro RAL 20043M101621,52337102453,5588091,5112260 A petición
K0270.31016X60Amarillo colza RAL 10213M101621,52337102453,5588091,5112260 A petición
K0270.31086X60Verde señal RAL 60323M101621,52337102453,5588091,5112260 A petición
K0270.31087X60Azul tráfico RAL 50173M101621,52337102453,5588091,5112260 A petición
K0270.31084X60Rojo tráfico RAL 30203M101621,52337102453,5588091,5112260 A petición
K0270.4121X25Gris antracita RAL 70214M121925,527,5431026616695109132425 A petición
K0270.4122X25Naranja puro RAL 20044M121925,527,5431026616695109132425 A petición
K0270.41216X25Amarillo colza RAL 10214M121925,527,5431026616695109132425 A petición
K0270.41286X25Verde señal RAL 60324M121925,527,5431026616695109132425 A petición
K0270.41287X25Azul tráfico RAL 50174M121925,527,5431026616695109132425 A petición
K0270.41284X25Rojo tráfico RAL 30204M121925,527,5431026616695109132425 A petición
K0270.4121X30Gris antracita RAL 70214M121925,527,5431026616695109132430 A petición
K0270.4122X30Naranja puro RAL 20044M121925,527,5431026616695109132430 A petición
K0270.41216X30Amarillo colza RAL 10214M121925,527,5431026616695109132430 A petición
K0270.41286X30Verde señal RAL 60324M121925,527,5431026616695109132430 A petición
K0270.41287X30Azul tráfico RAL 50174M121925,527,5431026616695109132430 A petición
K0270.41284X30Rojo tráfico RAL 30204M121925,527,5431026616695109132430 A petición
K0270.4121X40Gris antracita RAL 70214M121925,527,5431026616695109132440 A petición
K0270.4122X40Naranja puro RAL 20044M121925,527,5431026616695109132440 A petición
K0270.41216X40Amarillo colza RAL 10214M121925,527,5431026616695109132440 A petición
K0270.41286X40Verde señal RAL 60324M121925,527,5431026616695109132440 A petición
K0270.41287X40Azul tráfico RAL 50174M121925,527,5431026616695109132440 A petición
K0270.41284X40Rojo tráfico RAL 30204M121925,527,5431026616695109132440 A petición
K0270.4121X50Gris antracita RAL 70214M121925,527,5431026616695109132450 A petición
K0270.4122X50Naranja puro RAL 20044M121925,527,5431026616695109132450 A petición