HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Acero bruñido.
Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0116 Palanca de sujeción con rosca exterior 259 kB

Planos

Palanca de sujeción con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo de base
TamañoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Número
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0116.1051X10Negro con acabado satinado1M510131410,524,541532,535,539461610 A petición
K0116.1051X15Negro con acabado satinado1M510131410,524,541532,535,539461615 A petición
K0116.1051X20Negro con acabado satinado1M510131410,524,541532,535,539461620 A petición
K0116.1051X25Negro con acabado satinado1M510131410,524,541532,535,539461625 A petición
K0116.1051X30Negro con acabado satinado1M510131410,524,541532,535,539461630 A petición
K0116.1051X35Negro con acabado satinado1M510131410,524,541532,535,539461635 A petición
K0116.1051X40Negro con acabado satinado1M510131410,524,541532,535,539461640 A petición
K0116.1051X45Negro con acabado satinado1M510131410,524,541532,535,539461645 A petición
K0116.1051X50Negro con acabado satinado1M510131410,524,541532,535,539461650 A petición
K0116.1061X10Negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461610 A petición
K0116.1061X15Negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461615 A petición
K0116.1061X20Negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461620 A petición
K0116.1061X25Negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461625 A petición
K0116.1061X30Negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461630 A petición
K0116.1061X35Negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461635 A petición
K0116.1061X40Negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461640 A petición
K0116.1061X45Negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461645 A petición
K0116.1061X50Negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461650 A petición
K0116.2061X15Negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 A petición
K0116.2061X20Negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 A petición
K0116.2061X25Negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 A petición
K0116.2061X30Negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 A petición
K0116.2061X35Negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 A petición
K0116.2061X40Negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 A petición
K0116.2061X45Negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 A petición
K0116.2061X50Negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 A petición
K0116.2061X55Negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 A petición
K0116.2061X60Negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 A petición
K0116.2081X15Negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 A petición
K0116.2081X20Negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 A petición
K0116.2081X25Negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 A petición
K0116.2081X30Negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 A petición
K0116.2081X35Negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 A petición
K0116.2081X40Negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 A petición
K0116.2081X45Negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 A petición
K0116.2081X50Negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 A petición
K0116.2081X55Negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 A petición
K0116.2081X60Negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 A petición
K0116.2101X15Negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 A petición
K0116.2101X20Negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 A petición
K0116.2101X25Negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 A petición
K0116.2101X30Negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 A petición
K0116.2101X35Negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 A petición
K0116.2101X40Negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 A petición
K0116.2101X45Negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 A petición
K0116.2101X50Negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 A petición
K0116.2101X55Negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 A petición
K0116.2101X60Negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 A petición
K0116.3081X15Negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902215 A petición
K0116.3081X20Negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902220 A petición
K0116.3081X25Negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902225 A petición
K0116.3081X30Negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902230 A petición
K0116.3081X35Negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902235 A petición
K0116.3081X40Negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902240 A petición
K0116.3081X45Negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902245 A petición
K0116.3081X50Negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902250 A petición
K0116.3081X55Negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902255 A petición
K0116.3081X60Negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902260 A petición
K0116.3101X15Negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902215 A petición
K0116.3101X20Negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902220 A petición
K0116.3101X25Negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902225 A petición
K0116.3101X30Negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902230 A petición
K0116.3101X35Negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902235 A petición
K0116.3101X40Negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902240 A petición
K0116.3101X45Negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902245 A petición
K0116.3101X50Negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902250 A petición
K0116.3101X55Negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902255 A petición
K0116.3101X60Negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902260 A petición
K0116.4101X20Negro con acabado satinado4M101925261942,510266772951082420 A petición
K0116.4101X25Negro con acabado satinado4M101925261942,510266772951082425 A petición
K0116.4101X30Negro con acabado satinado4M101925261942,510266772951082430 A petición
K0116.4101X35Negro con acabado satinado4M101925261942,510266772951082435 A petición
K0116.4101X40Negro con acabado satinado4M101925261942,510266772951082440 A petición
K0116.4101X45Negro con acabado satinado4M101925261942,510266772951082445 A petición
K0116.4101X50Negro con acabado satinado4M101925261942,510266772951082450 A petición
K0116.4101X55Negro con acabado satinado4M101925261942,510266772951082455 A petición
K0116.4101X60Negro con acabado satinado4M101925261942,510266772951082460 A petición
K0116.4101X70Negro con acabado satinado4M101925261942,510266772951082470 A petición
K0116.4101X80Negro con acabado satinado4M101925261942,510266772951082480 A petición
K0116.4101X90Negro con acabado satinado4M101925261942,510266772951082490 A petición
K0116.4121X20Negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082420 A petición
K0116.4121X25Negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082425 A petición
K0116.4121X30Negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082430 A petición
K0116.4121X35Negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082435 A petición
K0116.4121X40Negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082440 A petición
K0116.4121X45Negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082445 A petición
K0116.4121X50Negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082450 A petición
K0116.4121X55Negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082455 A petición
K0116.4121X60Negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082460 A petición
K0116.4121X70Negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082470 A petición
K0116.4121X80Negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082480 A petición
K0116.4121X90Negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082490 A petición
K0116.5121X25Negro con acabado satinado5M122330312249123279841101262625 A petición
K0116.5121X30Negro con acabado satinado5M122330312249123279841101262630 A petición
K0116.5121X35Negro con acabado satinado5M122330312249123279841101262635 A petición
K0116.5121X40Negro con acabado satinado5M122330312249123279841101262640 A petición
K0116.5121X45Negro con acabado satinado5M122330312249123279841101262645 A petición
K0116.5121X50Negro con acabado satinado5M122330312249123279841101262650 A petición
K0116.5121X55Negro con acabado satinado5M122330312249123279841101262655 A petición
K0116.5121X60Negro con acabado satinado5M122330312249123279841101262660 A petición
K0116.5121X70Negro con acabado satinado5M122330312249123279841101262670 A petición
K0116.5121X80Negro con acabado satinado5M122330312249123279841101262680 A petición
K0116.5121X90Negro con acabado satinado5M122330312249123279841101262690 A petición
K0116.5161X25Negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262625 A petición
K0116.5161X30Negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262630 A petición
K0116.5161X35Negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262635 A petición
K0116.5161X40Negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262640 A petición
K0116.5161X45Negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262645 A petición
K0116.5161X50Negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262650 A petición
K0116.5161X55Negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262655 A petición
K0116.5161X60Negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262660 A petición
K0116.5161X70Negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262670 A petición
K0116.5161X80Negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262680 A petición
K0116.5161X90Negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262690 A petición
K0116.1053X10Plata metalizada1M510131410,524,541532,535,539461610 A petición
K0116.1053X15Plata metalizada1M510131410,524,541532,535,539461615 A petición
K0116.1053X20Plata metalizada1M510131410,524,541532,535,539461620 A petición
K0116.1053X25Plata metalizada1M510131410,524,541532,535,539461625 A petición
K0116.1053X30Plata metalizada1M510131410,524,541532,535,539461630 A petición
K0116.1053X35Plata metalizada1M510131410,524,541532,535,539461635 A petición
K0116.1053X40Plata metalizada1M510131410,524,541532,535,539461640 A petición
K0116.1053X45Plata metalizada1M510131410,524,541532,535,539461645 A petición
K0116.1053X50Plata metalizada1M510131410,524,541532,535,539461650 A petición
K0116.1063X10Plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461610 A petición
K0116.1063X15Plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461615 A petición
K0116.1063X20Plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461620 A petición
K0116.1063X25Plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461625 A petición
K0116.1063X30Plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461630 A petición
K0116.1063X35Plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461635 A petición
K0116.1063X40Plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461640 A petición
K0116.1063X45Plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461645 A petición
K0116.1063X50Plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461650 A petición
K0116.2063X15Plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 A petición
K0116.2063X20Plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 A petición
K0116.2063X25Plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 A petición
K0116.2063X30Plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 A petición
K0116.2063X35Plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 A petición
K0116.2063X40Plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 A petición
K0116.2063X45Plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 A petición
K0116.2063X50Plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 A petición
K0116.2063X55Plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 A petición
K0116.2063X60Plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 A petición
K0116.2083X15Plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 A petición
K0116.2083X20Plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 A petición
K0116.2083X25Plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 A petición
K0116.2083X30Plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 A petición
K0116.2083X35Plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 A petición
K0116.2083X40Plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 A petición
K0116.2083X45Plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 A petición
K0116.2083X50Plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 A petición
K0116.2083X55Plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 A petición
K0116.2083X60Plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 A petición
K0116.2103X15Plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 A petición
K0116.2103X20Plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 A petición
K0116.2103X25Plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 A petición
K0116.2103X30Plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 A petición
K0116.2103X35Plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 A petición
K0116.2103X40Plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 A petición
K0116.2103X45Plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 A petición
K0116.2103X50Plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 A petición
K0116.2103X55Plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 A petición
K0116.2103X60Plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 A petición
K0116.3083X15Plata metalizada3M81621221737102357,561,579902215 A petición
K0116.3083X20Plata metalizada3M81621221737102357,561,579902220 A petición
K0116.3083X25Plata metalizada3M81621221737102357,561,579902225 A petición
K0116.3083X30Plata metalizada3M81621221737102357,561,579902230 A petición
K0116.3083X35Plata metalizada3M81621221737102357,561,579902235 A petición
K0116.3083X40Plata metalizada3M81621221737102357,561,579902240 A petición
K0116.3083X45Plata metalizada3M81621221737102357,561,579902245 A petición
K0116.3083X50Plata metalizada3M81621221737102357,561,579902250 A petición
K0116.3083X55Plata metalizada3M81621221737102357,561,579902255 A petición
K0116.3083X60Plata metalizada3M81621221737102357,561,579902260 A petición
K0116.3103X15Plata metalizada3M101621221737102357,561,579902215 A petición
K0116.3103X20Plata metalizada3M101621221737102357,561,579902220 A petición
K0116.3103X25Plata metalizada3M101621221737102357,561,579902225 A petición
K0116.3103X30Plata metalizada3M101621221737102357,561,579902230 A petición
K0116.3103X35Plata metalizada3M101621221737102357,561,579902235 A petición
K0116.3103X40Plata metalizada3M101621221737102357,561,579902240 A petición
K0116.3103X45Plata metalizada3M101621221737102357,561,579902245 A petición
K0116.3103X50Plata metalizada3M101621221737102357,561,579902250 A petición
K0116.3103X55Plata metalizada3M101621221737102357,561,579902255 A petición
K0116.3103X60Plata metalizada3M101621221737102357,561,579902260 A petición
K0116.4103X20Plata metalizada4M101925261942,510266772951082420 A petición
K0116.4103X25Plata metalizada4M101925261942,510266772951082425 A petición
K0116.4103X30Plata metalizada4M101925261942,510266772951082430 A petición
K0116.4103X35Plata metalizada4M101925261942,510266772951082435 A petición
K0116.4103X40Plata metalizada4M101925261942,510266772951082440 A petición
K0116.4103X45Plata metalizada4M101925261942,510266772951082445 A petición
K0116.4103X50Plata metalizada4M101925261942,510266772951082450 A petición
K0116.4103X55Plata metalizada4M101925261942,510266772951082455 A petición
K0116.4103X60Plata metalizada4M101925261942,510266772951082460 A petición
K0116.4103X70Plata metalizada4M101925261942,510266772951082470 A petición
K0116.4103X80Plata metalizada4M101925261942,510266772951082480 A petición
K0116.4103X90Plata metalizada4M101925261942,510266772951082490 A petición
K0116.4123X20Plata metalizada4M121925261942,510266772951082420 A petición
K0116.4123X25Plata metalizada4M121925261942,510266772951082425 A petición
K0116.4123X30Plata metalizada4M121925261942,510266772951082430 A petición
K0116.4123X35Plata metalizada4M121925261942,510266772951082435 A petición
K0116.4123X40Plata metalizada4M121925261942,510266772951082440 A petición
K0116.4123X45Plata metalizada4M121925261942,510266772951082445 A petición
K0116.4123X50Plata metalizada4M121925261942,510266772951082450 A petición
K0116.4123X55Plata metalizada4M121925261942,510266772951082455 A petición
K0116.4123X60Plata metalizada4M121925261942,510266772951082460 A petición
K0116.4123X70Plata metalizada4M121925261942,510266772951082470 A petición
K0116.4123X80Plata metalizada4M121925261942,510266772951082480 A petición
K0116.4123X90Plata metalizada4M121925261942,510266772951082490 A petición
K0116.5123X25Plata metalizada5M122330312249123279841101262625 A petición
K0116.5123X30Plata metalizada5M122330312249123279841101262630 A petición
K0116.5123X35Plata metalizada5M122330312249123279841101262635 A petición
K0116.5123X40Plata metalizada5M122330312249123279841101262640 A petición
K0116.5123X45Plata metalizada5M122330312249123279841101262645 A petición
K0116.5123X50Plata metalizada5M122330312249123279841101262650 A petición
K0116.5123X55Plata metalizada5M122330312249123279841101262655 A petición
K0116.5123X60Plata metalizada5M122330312249123279841101262660 A petición
K0116.5123X70Plata metalizada5M122330312249123279841101262670 A petición
K0116.5123X80Plata metalizada5M122330312249123279841101262680 A petición
K0116.5123X90Plata metalizada5M122330312249123279841101262690 A petición
K0116.5163X25Plata metalizada5M162330312249123279841101262625 A petición
K0116.5163X30Plata metalizada5M162330312249123279841101262630 A petición
K0116.5163X35Plata metalizada5M162330312249123279841101262635 A petición
K0116.5163X40Plata metalizada5M162330312249123279841101262640 A petición
K0116.5163X45Plata metalizada5M162330312249123279841101262645 A petición
K0116.5163X50Plata metalizada5M162330312249123279841101262650 A petición
K0116.5163X55Plata metalizada5M162330312249123279841101262655 A petición
K0116.5163X60Plata metalizada5M162330312249123279841101262660 A petición
K0116.5163X70Plata metalizada5M162330312249123279841101262670 A petición
K0116.5163X80Plata metalizada5M162330312249123279841101262680 A petición
K0116.5163X90Plata metalizada5M162330312249123279841101262690 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33