HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.
Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0116 Palanca de sujeción con rosca interior 212 kB

Planos

Palanca de sujeción con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo de base
Tamaño

XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0116.1041Negro con acabado satinado1M4910131410,524,541532,535,5394616 A petición
K0116.1051Negro con acabado satinado1M5910131410,524,541532,535,5394616 A petición
K0116.1061Negro con acabado satinado1M6910131410,524,541532,535,5394616 A petición
K0116.2061Negro con acabado satinado2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 A petición
K0116.2081Negro con acabado satinado2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 A petición
K0116.3081Negro con acabado satinado3M8141621221737102357,561,5799022 A petición
K0116.3101Negro con acabado satinado3M10141621221737102357,561,5799022 A petición
K0116.4101Negro con acabado satinado4M10171925261942,5102667729510824 A petición
K0116.4121Negro con acabado satinado4M12171925261942,5102667729510824 A petición
K0116.5121Negro con acabado satinado5M122323303122491232798411012626 A petición
K0116.5161Negro con acabado satinado5M162323303122491232798411012626 A petición
K0116.1043Plata metalizada1M4910131410,524,541532,535,5394616 A petición
K0116.1053Plata metalizada1M5910131410,524,541532,535,5394616 A petición
K0116.1063Plata metalizada1M6910131410,524,541532,535,5394616 A petición
K0116.2063Plata metalizada2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 A petición
K0116.2083Plata metalizada2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 A petición
K0116.3083Plata metalizada3M8141621221737102357,561,5799022 A petición
K0116.3103Plata metalizada3M10141621221737102357,561,5799022 A petición
K0116.4103Plata metalizada4M10171925261942,5102667729510824 A petición
K0116.4123Plata metalizada4M12171925261942,5102667729510824 A petición
K0116.5123Plata metalizada5M122323303122491232798411012626 A petición
K0116.5163Plata metalizada5M162323303122491232798411012626 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33