HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior
K0122

Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.
Tapa protectora de acero inoxidable, acabado natural
Indicación:Colores estándar suministrados:
Negro con acabado satinado, naranja RAL 2004.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0122 Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior 247 kB

Planos

Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoColor
del cuerpo de base
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0122.92061X152Negro con acabado satinadoM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X152Naranja puro RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92061X202Negro con acabado satinadoM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X202Naranja puro RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92061X252Negro con acabado satinadoM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X252Naranja puro RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92061X302Negro con acabado satinadoM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X302Naranja puro RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92061X352Negro con acabado satinadoM63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X352Naranja puro RAL 2004M63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92061X402Negro con acabado satinadoM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X402Naranja puro RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92061X452Negro con acabado satinadoM64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X452Naranja puro RAL 2004M64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92061X502Negro con acabado satinadoM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X502Naranja puro RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92061X552Negro con acabado satinadoM65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X552Naranja puro RAL 2004M65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92061X602Negro con acabado satinadoM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X602Naranja puro RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92081X152Negro con acabado satinadoM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X152Naranja puro RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92081X202Negro con acabado satinadoM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X202Naranja puro RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92081X252Negro con acabado satinadoM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X252Naranja puro RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92081X302Negro con acabado satinadoM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X302Naranja puro RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92081X352Negro con acabado satinadoM83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X352Naranja puro RAL 2004M83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92081X402Negro con acabado satinadoM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X402Naranja puro RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92081X452Negro con acabado satinadoM84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X452Naranja puro RAL 2004M84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92081X502Negro con acabado satinadoM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X502Naranja puro RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92081X552Negro con acabado satinadoM85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X552Naranja puro RAL 2004M85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92081X602Negro con acabado satinadoM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X602Naranja puro RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92101X152Negro con acabado satinadoM101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X152Naranja puro RAL 2004M101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92101X202Negro con acabado satinadoM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X202Naranja puro RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92101X252Negro con acabado satinadoM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X252Naranja puro RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92101X302Negro con acabado satinadoM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X302Naranja puro RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92101X352Negro con acabado satinadoM103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X352Naranja puro RAL 2004M103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92101X402Negro con acabado satinadoM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X402Naranja puro RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92101X452Negro con acabado satinadoM104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X452Naranja puro RAL 2004M104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92101X502Negro con acabado satinadoM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X502Naranja puro RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92101X552Negro con acabado satinadoM105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X552Naranja puro RAL 2004M105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92101X602Negro con acabado satinadoM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X602Naranja puro RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.93081X153Negro con acabado satinadoM81516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X153Naranja puro RAL 2004M81516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93081X203Negro con acabado satinadoM82016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X203Naranja puro RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522A petición
K0122.93081X253Negro con acabado satinadoM82516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X253Naranja puro RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93081X303Negro con acabado satinadoM83016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X303Naranja puro RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93081X353Negro con acabado satinadoM83516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X353Naranja puro RAL 2004M83516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93081X403Negro con acabado satinadoM84016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X403Naranja puro RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93081X453Negro con acabado satinadoM84516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X453Naranja puro RAL 2004M84516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93081X503Negro con acabado satinadoM85016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X503Naranja puro RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93081X553Negro con acabado satinadoM85516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X553Naranja puro RAL 2004M85516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93081X603Negro con acabado satinadoM86016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X603Naranja puro RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93101X153Negro con acabado satinadoM101516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X153Naranja puro RAL 2004M101516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93101X203Negro con acabado satinadoM102016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X203Naranja puro RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93101X253Negro con acabado satinadoM102516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X253Naranja puro RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93101X303Negro con acabado satinadoM103016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X303Naranja puro RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93101X353Negro con acabado satinadoM103516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X353Naranja puro RAL 2004M103516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93101X403Negro con acabado satinadoM104016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X403Naranja puro RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93101X453Negro con acabado satinadoM104516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X453Naranja puro RAL 2004M104516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93101X503Negro con acabado satinadoM105016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X503Naranja puro RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93101X553Negro con acabado satinadoM105516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X553Naranja puro RAL 2004M105516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93101X603Negro con acabado satinadoM106016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X603Naranja puro RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33