HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca de sujeción de acero con rosca interior
K0120

Palanca de sujeción de acero con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de 1.0401.
Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura gris plateado con acabado martillado.
Partes de acero bruñido.
A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0120 Palanca de sujeción de acero con rosca interior 290 kB

Planos

Palanca de sujeción de acero con rosca interior

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3ANúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0120.108Acero1M817192820411254498324 A petición
K0120.110Acero1M1017192820411254498324 A petición
K0120.112Acero1M1217192820411254498324 A petición
K0120.212Acero2M12232335255012695610826 A petición
K0120.216Acero2M16232335255012695610826 A petición
K0120.316Acero3M162730433058,512786513236 A petición
K0120.320Acero3M202730433058,512786513236 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33